Stirnräder

  • Stirnrad, Außenverzahnung

  • Stirnräder

Ineinandergreifende Kompetenz

Stirnräder von WITTENSTEIN bastian sind weltweit bekannt und geschätzt.

Wir bieten Ihnen die komplette Bandbreite an unterschiedlichen Geometrien, Fertigungs­verfahren und Qualitäten – als anerkannter Systemlieferant für High- Speed-, Low Noise- und High Torque-Anwendungen.

Herausragendes Know How besitzen wir auch bei Stirnrädern in geschliffener Ausführung für Prototypen– und Serienanwendungen.

Alle Produkte gibt es auch in Losgrösse 1.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN bastian GmbH - Lise-Meitner-Straße 10

WITTENSTEIN bastian GmbH

Lise-Meitner-Straße 10

70736 Fellbach

  • Entwicklung für Spitzenleistungen
  • Technische Daten
High-Torque-AuslegungHigh-Speed-AuslegungLow-Noise-Auslegung

für besonders hohes Drehmoment.

Einsatzgebiete:

Motorsport, Hochleistungswerkzeuge

für bis zu 100.000 U/min.

Einsatzgebiete:

Fahrzeug-und Industrietechnik

für deutliche Geräuschreduzierung.

Einsatzgebiete:

Fahrzeugtechnik, Robotik, Maschinenachse

  • Verzahnungsart: gerade, schräg, konisch, beveloid
  • Modul: 0,3 – 9 (kleinere Module auf Anfrage) 
  • Durchmesser: bis zu 400 mm 
  • Qualität: DIN 3 (wenn es genauer werden muss, fragen Sie uns)