Kegelräder

  • Kegelrad, Kegelritzel, Tellerrad

  • Kegelrad, Kegelritzel, Tellerrad

Präzision um die Ecke

Kegelräder von WITTENSTEIN bastian stehen für höchste Präzision, Laufruhe und Tragfähigkeit.

Wir entwickeln und fertigen Spiral- und Hypoid-Kegelräder in gefräster oder geschliffener Ausführung – im geschlossenen Regelkreis unserer Hochpräzisionsfertigung.

Darüber hinaus verfügen wir über ein langjähriges Know-How im Bereich der Kegelradauslegung, Optimierung und Testing. Für Spezial­anwendungen liefern wir DIN Q1 in Serie.

Fragen Sie uns.

Kundenindividuelle Lösungen

Gerne entwickeln wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre Antriebsaufgabe zugeschnitten ist. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, der hohen Kompetenz unserer Mitarbeiter und unseren umfassenden Dienstleistungen. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Zum Kontaktformular

WITTENSTEIN bastian GmbH - Lise-Meitner-Straße 10

WITTENSTEIN bastian GmbH

Lise-Meitner-Straße 10

70736 Fellbach

  • Technische Daten
  • Entwicklung für Spitzenleistungen
  • Verzahnungsart: Gleason Kreisbogen (andere Verfahren auf Anfrage)
  • Modul: 0,8 – 8 
  • Durchmesser: bis zu 275 mm Aussendurchmesser
  • Qualität: bis zu DIN 1 in Serie
High-Torque-AuslegungHigh-Speed-AuslegungLow-Noise-Auslegung

für besonders hohes Drehmoment.

Einsatzgebiete:

Motorsport, Hochleistungswerkzeuge

für bis zu 100.000 U/min.

Einsatzgebiete:

Fahrzeug-und Industrietechnik

für deutliche Geräuschreduzierung.

Einsatzgebiete:

Fahrzeugtechnik, Robotik, Maschinenachse